Publicar produtos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 50x50 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306925)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306924)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306923)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306928)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306935)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306934)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306933)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306932)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306931)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (Nº do item: 306930)
    Especificação
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.531 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.358 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 4 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306922
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.531
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição