Publicar produtos
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Suporte composto por perfil C Multifix dentado, 50x50 mm. Com furos quadrados e oblongos. Placa de extremidade angulada para maior estabilidade. Retangular, 55x200 mm. Adequado para capacidades de carga muito elevadas. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Console reforçada 750 A4, 1.4404 (Nº do item: 306940)
    • Console resistente 650 A4, 1.4404 (Art.No: 306939)
    • Console resistente 550 A4, 1.4404 (Art.No: 306938)
    Especificação
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306937
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)453
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.299
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição