Publicar produtos
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 100x50 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para capacidades de carga muito elevadas. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Trilho de perfil duplo Multifix 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404 (Art.No: 306945)
    Especificação
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306944
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)2998
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)16.049
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição