Publicar produtos
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para maior capacidade de carga e proteção contra a queda de cabos. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Clipe de fixação para perfil G 75 x 100 A4, 1.4404 (Nº da peça: 307026)
    • Clipe de fixação para canaleta G 50 x 75-100 A4, 1.4404 (Nº da peça: 307025)
    • Clipe de fixação para perfil G 75 x 125 A4, 1.4404 (Nº da peça: 307027)
    • Clipe de fixação para perfil G 100 x 150 A4, 1.4404 (Nº da peça: 307028)
    Especificação
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge30 mm
      Breite50 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.005 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307024
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.005
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição