Publicar produtos
Hakenschiene standard 50 x 100
Hakenschiene standard 50 x 100

    Hakenschiene standard 50 x 100

    Traduzido por Google,

    Montagem em paredes, tetos e suportes. Fixação com placa de travamento, item nº 307056, vendida separadamente.

    Variantes

    • Trilho de gancho padrão 50 x 1000 (Art.No: 307059)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 300 (Art.No: 307052)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 200 (Art.No: 307051)
    Especificação
    • Art.Nr307050
      ELDAS®-Nr127028556
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.113 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000
      Art.Nr: 307059 | ELDAS®-Nr: 127028526 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.129 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300
      Art.Nr: 307052 | ELDAS®-Nr: 127028576 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200
      Art.Nr: 307051 | ELDAS®-Nr: 127028566 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.226 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307050
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.113
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição