Publicar produtos
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Traduzido por Google,

    Para montagem de grelhas em tetos e paredes, com fixação em um ou ambos os lados. Aço revestido.

    Variantes

    • Suporte de teto com trilho de gancho 500 (Nº do item: 307064)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 400 (Nº do item: 307063)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 300 (Nº do item: 307062)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 200 (Nº do item: 307061)
    Especificação
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307060
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição