Publicar produtos
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Montagem em paredes, tetos e colunas. Fixação com placa de travamento, item nº 307056, vendida separadamente. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Trilho de gancho padrão 50 x 1000 A4, 1.4404 (Nº do item: 307073)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 500 A4, 1.4404 (Nº do item: 307072)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 400 A4, 1.4404 (Nº do item: 307071)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 300 A4, 1.4404 (Nº do item: 307070)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 200 A4, 1.4404 (Nº do item: 307069)
    • Trilho de gancho padrão 50 x 100 A4, 1.4404 (Nº do item: 307068)
    Especificação
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.058 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.15 kg

      Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.575 kg

      Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.46 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.23 kg

      Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307067
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.058
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição