Publicar produtos
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para montagem unilateral de grelhas em tetos e paredes. Fixação com placa de travamento, item nº 307056, vendida separadamente. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Suporte de teto com trilho de gancho 500 A4, 1.4404 (Art.No: 307078)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 400 A4, 1.4404 (Art.No: 307077)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 300 A4, 1.4404 (Art.No: 307076)
    • Suporte de teto com trilho de gancho 200 A4, 1.4404 (Art.No: 307075)
    Especificação
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307074
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.382
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa