Publicar produtos
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

Especificação
  • Art.Nr307217
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge1804 mm
    Breite40 mm
    Höhe77 mm
    Gewicht1.4 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única307217
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)1804
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Germany
Switzerland