Publicar produtos
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    Traduzido por Google,

    Aço Ø 4mm. Revestido com polietileno, livre de halogênio. Montagem sem parafusos.

    Variantes

    • Peça em T para trilho de grade 300 x 60 (Nº do item: 307222)
    • Peça em T para trilho de grade 600 x 60 (Nº do item: 307225)
    • Peça em T para trilho de grade 500 x 60 (Nº do item: 307224)
    • Peça em T para trilho de grade 400 x 60 (Nº do item: 307223)
    • Peça em T para trilho de grade 200 x 60 (Nº do item: 307221)
    Especificação
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.65 kg

      Varianten

      T-Stück für Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Breite: 521.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.5 kg

      T-Stück für Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Breite: 821.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.3 kg

      T-Stück für Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Breite: 721.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.6 kg

      T-Stück für Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Breite: 651.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2 kg

      T-Stück für Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Breite: 421.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.008 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307220
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)322
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição