Publicar produtos
Gitterbahn-Segment 100
Gitterbahn-Segment 100

    Gitterbahn-Segment 100

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes planos ou linhas de grade alinhadas horizontal e verticalmente.

    Variantes

    • Segmento de trilho de grade 600 (Art.No: 307289)
    • Segmento de trilho de grade 500 (Art.No: 307288)
    • Segmento de trilho de grade 400 (Art.No: 307287)
    • Segmento de trilho de grade 300 (Art.No: 307286)
    • Segmento de trilho de grade 200 (Art.No: 307285)
    Especificação
    • Art.Nr307284
      ELDAS®-Nr127020706
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.216 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 600
      Art.Nr: 307289 | ELDAS®-Nr: 127020756 | Breite: 604 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.794 kg

      Gitterbahn-Segment 500
      Art.Nr: 307288 | ELDAS®-Nr: 127020746 | Breite: 504 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.678 kg

      Gitterbahn-Segment 400
      Art.Nr: 307287 | ELDAS®-Nr: 127020736 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.56 kg

      Gitterbahn-Segment 300
      Art.Nr: 307286 | ELDAS®-Nr: 127020726 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.423 kg

      Gitterbahn-Segment 200
      Art.Nr: 307285 | ELDAS®-Nr: 127020716 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.314 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307284
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.216
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição