Publicar produtos
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    Traduzido por Google,

    Tampa para montagem sem parafusos em suportes de cabos tipo C. Aço revestido. Branco puro RAL 9010.

    Variantes

    • Cobertura de canal C 50 L = 2000 em RAL 9010 (Nº do item: 307371)
    Especificação
    • Art.Nr307370
      ELDAS®-Nr127070016
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1000 mm
      Breite62.5 mm
      Höhe16.5 mm
      Gewicht0.347 kg

      Varianten

      C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010
      Art.Nr: 307371 | ELDAS®-Nr: 127070026 | Breite: 62.5 mm | Höhe: 16.5 mm | Gewicht: 0.694 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307370
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16.5
    • Largura (mm)62.5
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.347
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição