Publicar produtos
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Traduzido por Google,

    Tampa para perfil C, ângulo vertical de 90°. Aço revestido.

    Especificação
    • Art.Nr307375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100.5 mm
      Breite64 mm
      Höhe100.5 mm
      Gewicht0.061 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307375
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100.5
    • Largura (mm)64
    • Profundidade (mm)100.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.061
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland