Publicar produtos
Multibahn 100 x 60 ZMA
Multibahn 100 x 60 ZMA

    Multibahn 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Empilhável. Degraus arredondados com espaçamento de 75 mm. Ideal para instalação rápida.

    Variantes

    • Multitrack 500 x 60 ZMA (Art.No: 307440)
    • Multitrack 400 x 60 ZMA (Art.No: 307439)
    • Multitrack 300 x 60 ZMA (Art.No: 307438)
    • Multitrack 200 x 60 ZMA (Art.No: 307437)
    • Multitrack 600 x 60 ZMA (Art.No: 307441)
    Especificação
    • Art.Nr307436
      ELDAS®-Nr127000306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.647 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307440 | ELDAS®-Nr: 127000346 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10 kg

      Multibahn 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307439 | ELDAS®-Nr: 127000336 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.26 kg

      Multibahn 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307438 | ELDAS®-Nr: 127000326 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.344 kg

      Multibahn 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307437 | ELDAS®-Nr: 127000316 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.494 kg

      Multibahn 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307441 | ELDAS®-Nr: 127000356 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.008 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307436
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)6.647
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição