Publicar produtos
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou múltiplas trilhas alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento multitrack 600 x 60 ZMA (Nº do item: 307471)
    • Segmento multitrack 500 x 60 ZMA (Nº do item: 307470)
    • Segmento multitrack 400 x 60 ZMA (Nº do item: 307469)
    • Segmento multitrack 300 x 60 ZMA (Nº do item: 307468)
    • Segmento multitrack 200 x 60 ZMA (Nº do item: 307467)
    Especificação
    • Art.Nr307466
      ELDAS®-Nr127000706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.592 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307471 | ELDAS®-Nr: 127000756 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.928 kg

      Multibahn Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307470 | ELDAS®-Nr: 127000746 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.848 kg

      Multibahn Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307469 | ELDAS®-Nr: 127000736 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multibahn Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307468 | ELDAS®-Nr: 127000726 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.733 kg

      Multibahn Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307467 | ELDAS®-Nr: 127000716 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.657 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307466
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.592
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição