Publicar produtos
Kabelbahn 100 x 60 ZMA
Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com perfurações na base e nas laterais. Pode ser montada com ou sem parafusos. Empilhável e compacta.

    Variantes

    • Bandeja de cabos 500 x 60 ZMA (Art.No: 307610)
    • Bandeja de cabos 400 x 60 ZMA (Art.No: 307609)
    • Bandeja de cabos 300 x 60 ZMA (Art.No: 307608)
    • Bandeja de cabos 200 x 60 ZMA (Art.No: 307607)
    • Bandeja de cabos 600 x 60 ZMA (Art.No: 307611)
    Especificação
    • Art.Nr307606
      ELDAS®-Nr127010106
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307610 | ELDAS®-Nr: 127010146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307609 | ELDAS®-Nr: 127010136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307608 | ELDAS®-Nr: 127010126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.168 kg

      Kabelbahn 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307607 | ELDAS®-Nr: 127010116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

      Kabelbahn 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307611 | ELDAS®-Nr: 127010156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307606
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)131
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.363
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição