Publicar produtos
Kabelbahn 100 x 110 ZMA
Kabelbahn 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com perfurações na base e nas laterais. Pode ser montada com ou sem parafusos. Empilhável e compacta.

    Variantes

    • Bandeja de cabos 600 x 110 ZMA (Art.No: 307623)
    • Bandeja de cabos 500 x 110 ZMA (Art.No: 307622)
    • Bandeja de cabos 400 x 110 ZMA (Art.No: 307621)
    • Bandeja de cabos 300 x 110 ZMA (Art.No: 307620)
    • Bandeja de cabos 200 x 110 ZMA (Art.No: 307619)
    Especificação
    • Art.Nr307618
      ELDAS®-Nr127010306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite141 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.718 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307623 | ELDAS®-Nr: 127010356 | Breite: 641 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 21.63 kg

      Kabelbahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307622 | ELDAS®-Nr: 127010346 | Breite: 541 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.238 kg

      Kabelbahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307621 | ELDAS®-Nr: 127010336 | Breite: 441 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.847 kg

      Kabelbahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307620 | ELDAS®-Nr: 127010326 | Breite: 341 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.544 kg

      Kabelbahn 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307619 | ELDAS®-Nr: 127010316 | Breite: 241 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.631 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307618
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)141
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)7.718
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland