Publicar produtos
Deckel 100 x 60 ZMA

Deckel 100 x 60 ZMA

Traduzido por Google,

Proteção dos cabos contra danos e sujeira, com fixação adicional por meio de clipes de retenção para instalação vertical.

Variantes

  • Tampa 600 x 60 ZMA (art.nº: 307735)
  • Tampa 500 x 60 ZMA (art.nº: 307734)
  • Tampa 400 x 60 ZMA (art.nº: 307733)
  • Tampa 300 x 60 ZMA (art.nº: 307732)
  • Tampa 200 x 60 ZMA (art.nº: 307731)
Especificação
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.627 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.404 kg

    Deckel 500 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.049 kg

    Deckel 400 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.694 kg

    Deckel 300 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.339 kg

    Deckel 200 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.982 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307730
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)128.5
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3.627
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição