Publicar produtos
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Traduzido por Google,

    Montagem em calhas de cabos. Parafusada ou com presilhas para calhas de cabos.

    Variantes

    • Faixa de proteção de 600 mm ZMA (Art.No: 307750)
    • Faixa de proteção 500 mm ZMA (Art.No: 307749)
    • Faixa de proteção do para-choque 400 mm ZMA (Art.No: 307748)
    • Faixa de proteção 300 mm ZMA (Art.No: 307747)
    • Faixa de proteção 200 mm ZMA (Art.No: 307746)
    Especificação
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307745
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.045
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição