Publicar produtos
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com proteção para cabos em ambos os lados.

    Variantes

    • Ângulo 45° NW 600 x 110 ZMA (art.nº: 307783)
    • Ângulo 45° NW 500 x 110 ZMA (art.nº: 307782)
    • Ângulo 45° NW 400 x 110 ZMA (art.nº: 307781)
    • Ângulo 45° NW 300 x 110 ZMA (art.nº: 307780)
    • Ângulo 45° NW 200 x 110 ZMA (art.nº: 307779)
    Especificação
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge206 mm
      Breite170 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.463 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Breite: 727 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.194 kg

      Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Breite: 620 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.571 kg

      Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Breite: 510 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2 kg

      Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Breite: 403 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.507 kg

      Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Breite: 278 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.767 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307778
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)206
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.463
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição