Publicar produtos
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    Traduzido por Google,

    Perfil L perfurado 53x53. Aplicação universal.

    Variantes

    • Suporte de parede para trilho de grade 600 fvz (Art.No: 307874)
    • Suporte de parede para trilho de grade 500 fvz (Art.No: 307873)
    • Suporte de parede para trilho de grade 400 fvz (Art.No: 307872)
    • Suporte de parede para trilho de grade 300 fvz (Art.No: 307871)
    • Suporte de parede para trilho de grade 200 fvz (Art.No: 307870)
    Especificação
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.189 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.141 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.95 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.76 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.57 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.379 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307869
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.189
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição