Publicar produtos
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou calhas de cabos alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível graças às abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento de canaleta para cabos 400 x 60 ZMA (Art.No: 307939)
    • Segmento de canaleta para cabos 300 x 60 ZMA (Art.No: 307938)
    • Segmento de canaleta para cabos 200 x 60 ZMA (Art.No: 307937)
    • Segmento de canaleta para cabos 500 x 60 ZMA (Art.No: 307940)
    • Segmento de canaleta para cabos 600 x 60 ZMA (Art.No: 307941)
    Especificação
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307936
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)132
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.813
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição