Publicar produtos
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    Traduzido por Google,

    Perfil U perfurado 44x44. Aplicação universal.

    Variantes

    • Perfil em U 50 x 50 x 2,5 x 3000 mm fvz (Art.No: 307974)
    • Perfil em U 44 x 44 x 2,5 x 6000 mm fvz (Art.No: 309849)
    • Perfil em U 50 x 50 x 2,5 x 6000 mm fvz (Art.No: 309840)
    Especificação
    • Art.Nr307975
      ELDAS®-Nr127088116
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge3000 mm
      Breite44 mm
      Höhe44 mm
      Gewicht5.913 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 307974 | ELDAS®-Nr: 127088106 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 6.948 kg

      U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309849 | ELDAS®-Nr: 127088136 | Breite: 44 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 11.826 kg

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309840 | ELDAS®-Nr: 127088126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 13.946 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307975
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)44
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.913
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição