Publicar produtos
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para instalação em espaços confinados. Para cargas médias a pesadas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Braço plano 200 A4, 1.4404 (Nº do item: 307981)
    • Braço plano 400 A4, 1.4404 (Nº do item: 307983)
    • Braço plano 300 A4, 1.4404 (Nº do item: 307982)
    Especificação
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307980
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.278
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição