Publicar produtos
Flachausleger 100 gvz
Flachausleger 100 gvz

    Flachausleger 100 gvz

    Traduzido por Google,

    Para instalação em espaços confinados. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Lança plana 600 gvz (Art.No: 308000)
    • Lança plana 500 gvz (Art.No: 307999)
    • Lança plana 400 gvz (Art.No: 307998)
    • Braço plano 300 gvz (Art.No: 307997)
    • Braço plano 200 gvz (Art.No: 307996)
    Especificação
    • Art.Nr307995
      ELDAS®-Nr127080406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Flachausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308000 | ELDAS®-Nr: 127080456 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.932 kg

      Flachausleger 500 gvz
      Art.Nr: 307999 | ELDAS®-Nr: 127080446 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.768 kg

      Flachausleger 400 gvz
      Art.Nr: 307998 | ELDAS®-Nr: 127080436 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 gvz
      Art.Nr: 307997 | ELDAS®-Nr: 127080426 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

      Flachausleger 200 gvz
      Art.Nr: 307996 | ELDAS®-Nr: 127080416 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307995
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.278
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição