Publicar produtos
Schiebestiel zu MB/KB/KP
Schiebestiel zu MB/KB/KP

    Schiebestiel zu MB/KB/KP

    Traduzido por Google,

    Seção deslizante para montagem central. Em combinação com o trilho de piso de número 308581 a 308584, vendido separadamente.

    Especificação
    • Art.Nr308571
      ELDAS®-Nr127082816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge78 mm
      Breite45 mm
      Höhe145.5 mm
      Gewicht0.417 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308571
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145.5
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.417
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland