Publicar produtos
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene 100 ZMA

    Traduzido por Google,

    Trilho de piso para suspensão central. Em combinação com a peça deslizante nº 308570 para trilhos de grade ou 308571 para trilhos múltiplos e bandejas de cabos, encomende separadamente.

    Variantes

    • Trilho de chão 400 ZMA (Art.No: 308584)
    • Trilho de chão 300 ZMA (Art.No: 308583)
    • Trilho de chão 200 ZMA (Art.No: 308582)
    Especificação
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308581
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Profundidade (mm)95.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.088
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição