Publicar produtos
Deckenteil leicht 100 gvz
Deckenteil leicht 100 gvz

    Deckenteil leicht 100 gvz

    Traduzido por Google,

    Para suspensão central de calhas de cabos. Fácil fixação à seção deslizante, código 308604 a 308607. Montagem com conjunto de parafusos M10x25, código 307740, vendido separadamente. Possibilidade de montagem em um único ponto.

    Variantes

    • Painel de teto, leve, 900 gvz (Art.No: 308597)
    • Painel de teto, leve, 700 gvz (Art.No: 308596)
    • Painel de teto, leve, 500 gvz (Art.No: 308595)
    • Painel de teto, leve, 300 gvz (Art.No: 308594)
    • Painel de teto, leve, 200 gvz (Art.No: 308593)
    Especificação
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckenteil leicht 900 gvz
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Breite: 55 mm | Höhe: 905 mm | Gewicht: 0.592 kg

      Deckenteil leicht 700 gvz
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Breite: 55 mm | Höhe: 705 mm | Gewicht: 0.522 kg

      Deckenteil leicht 500 gvz
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Breite: 55 mm | Höhe: 505 mm | Gewicht: 0.452 kg

      Deckenteil leicht 300 gvz
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Breite: 55 mm | Höhe: 305 mm | Gewicht: 0.382 kg

      Deckenteil leicht 200 gvz
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Breite: 55 mm | Höhe: 205 mm | Gewicht: 0.335 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308592
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição