Publicar produtos
Wandausleger 100 gvz
Wandausleger 100 gvz

    Wandausleger 100 gvz

    Traduzido por Google,

    Braço para montagem de esteiras de 100 a 600 mm. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Suporte de parede 600 gvz (Art.No: 308614)
    • Suporte de parede 500 gvz (Art.No: 308613)
    • Suporte de parede 400 gvz (Art.No: 308612)
    • Suporte de parede 300 gvz (Art.No: 308611)
    • Suporte de parede 200 gvz (Art.No: 308610)
    Especificação
    • Art.Nr308609
      ELDAS®-Nr127081916
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg

      Varianten

      Wandausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308614 | ELDAS®-Nr: 127081966 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 gvz
      Art.Nr: 308613 | ELDAS®-Nr: 127081956 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 gvz
      Art.Nr: 308612 | ELDAS®-Nr: 127081946 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 gvz
      Art.Nr: 308611 | ELDAS®-Nr: 127081936 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 gvz
      Art.Nr: 308610 | ELDAS®-Nr: 127081926 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308609
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.172
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição