Publicar produtos
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Traduzido por Google,

    Braço cantilever para montagem em trilhos de 100 a 400 mm.

    Variantes

    • Braço de luz 300 ZMA (Art.No: 308657)
    • Braço de luz 200 ZMA (Nº do item: 308656)
    • Braço de luz 400 ZMA (Nº do item: 308658)
    Especificação
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308655
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.151
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa