Publicar produtos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Traduzido por Google,

    Para trilhos de montagem com largura de 100 a 400 mm. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Integridade funcional da lança padrão 400 gvz (Art.No: 308823)
    • Integridade funcional da lança padrão 300 gvz (Art.No: 308822)
    • Integridade funcional da lança padrão 200 gvz (Art.No: 308821)
    Especificação
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.237 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308820
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.237
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição