Publicar produtos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Braço articulado para trilhos de montagem de 100 a 400 mm. Para cargas médias a pesadas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Integridade funcional da lança padrão 200 A4, 1.4404 (Art.No: 308841)
    • Integridade funcional da lança padrão 400 A4, 1.4404 (Art.No: 308843)
    • Integridade funcional da lança padrão 300 A4, 1.4404 (Art.No: 308842)
    Especificação
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308840
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.233
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição