Publicar produtos
Montagebügel ZMA

Montagebügel ZMA

Traduzido por Google,

Necessário para a montagem de placas de fixação de equipamentos. Fixa-se aos trilhos laterais utilizando parafusos M10, vendidos separadamente (2 unidades - código 307740).

Especificação
  • Art.Nr308987
    ELDAS®-Nr127099336
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge210 mm
    Breite35 mm
    Höhe25 mm
    Gewicht0.122 kg
    Blechstärke1 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única308987
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)35
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.122
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Germany
Switzerland