Publicar produtos
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    Traduzido por Google,

    Para fixação universal, segura e antiderrapante em vigas de aço. Fabricado com perfil C Multifix 50x50. Perfil GVZ, conjunto de ancoragem e garra de aço FVZ.

    Variantes

    • Conjunto de fixação de viga I 400 fvz (Art.No: 309404)
    • Conjunto de fixação de viga I 500 fvz (Art.No: 309405)
    • Conjunto de fixação de viga I 800 fvz (Art.No: 309406)
    • Conjunto de fixação de viga I 1000 fvz (Art.No: 309407)
    • Conjunto de fixação de viga I 300 fvz (Art.No: 309403)
    Especificação
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe127 mm
      Gewicht1.282 kg

      Varianten

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
      Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
      Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
      Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
      Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
      Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309402
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)127
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.282
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição