Publicar produtos
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com perfurações na base e nas laterais. Pode ser montada com ou sem parafusos. Empilhável e compacta.

    Variantes

    • Bandeja de cabos 600 x 60 fvz (Art.No: 309505)
    • Bandeja de cabos 500 x 60 fvz (Art.No: 309504)
    • Bandeja de cabos 400 x 60 fvz (Art.No: 309503)
    • Bandeja de cabos 300 x 60 fvz (Art.No: 309502)
    • Bandeja de cabos 200 x 60 fvz (Art.No: 309501)
    Especificação
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)131
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.363
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição