Publicar produtos
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou calhas de cabos alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível graças às abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento de bandeja de cabos 600 x 60 fvz (Art.No: 309668)
    • Segmento de bandeja de cabos 500 x 60 fvz (Art.No: 309667)
    • Segmento de bandeja de cabos 400 x 60 fvz (Art.No: 309666)
    • Segmento de bandeja de cabos 300 x 60 fvz (Art.No: 309665)
    • Segmento de bandeja de cabos 200 x 60 fvz (Art.No: 309664)
    Especificação
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309663
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)132
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.815
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição