Publicar produtos
T-Stück weit 200 x 60 fvz
T-Stück weit 200 x 60 fvz

    T-Stück weit 200 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Peça em T galvanizada de 600 x 60 mm de largura (Art.No: 309774)
    • Peça em T galvanizada de 500 x 60 mm de largura (Art.No: 309773)
    • Peça em T galvanizada de 400 x 60 mm de largura (Art.No: 309772)
    • Peça em T galvanizada de 300 x 60 mm de largura (Art.No: 309771)
    Especificação
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309770
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)917
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)6.591
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição