Publicar produtos
Kreuzstück 200 x 60 fvz
Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para uso em raios amplos. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Travessa 500 x 60 fvz (Art.No: 309803)
    • Travessa 600 x 60 fvz (Art.No: 309804)
    • Travessa galvanizada 400 x 60 (Art.No: 309802)
    • Travessa 300 x 60 fvz (Art.No: 309801)
    Especificação
    • Art.Nr309800
      ELDAS®-Nr127066616
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309803 | ELDAS®-Nr: 127066646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309804 | ELDAS®-Nr: 127066656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309802 | ELDAS®-Nr: 127066636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309801 | ELDAS®-Nr: 127066626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)8.693
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição