Publicar produtos
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz

    Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz

    Traduzido por Google,

    Cabeceira com ângulo infinitamente ajustável até 30°. Montagem com perfil Multifix 50x50 (vendido separadamente).

    Especificação
    • Art.Nr309823
      ELDAS®-Nr127082606
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge208 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.509 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309823
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)208
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.509
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland