Publicar produtos
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Traduzido por Google,

    Suporte composto por perfil C Multifix dentado, 50x50 mm. Com furos quadrados e oblongos. Placa de extremidade angulada para maior estabilidade. Retangular, 50x170 mm. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10.

    Variantes

    • Console Multifix 50 x 50 x 250 mm fvz (Nº do item: 309825)
    • Console Multifix 50 x 50 x 1000 mm fvz (Nº do item: 309830)
    • Console Multifix 50 x 50 x 700 mm fvz (Nº do item: 309833)
    • Console Multifix 50 x 50 x 650 mm fvz (Nº do item: 309832)
    • Console Multifix 50 x 50 x 1500 mm fvz (Nº do item: 309831)
    • Console Multifix 50 x 50 x 800 mm fvz (Nº do item: 309829)
    • Console Multifix 50 x 50 x 550 mm fvz (Nº do item: 309828)
    • Console Multifix 50 x 50 x 450 mm fvz (Nº do item: 309827)
    • Console Multifix 50 x 50 x 350 mm fvz (Nº do item: 309826)
    Especificação
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.71 kg

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.928 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.139 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.244 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.402 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.744 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.481 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.218 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309824
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição