Publicar produtos
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Traduzido por Google,

    Para aliviar a carga em estruturas de suporte de carga. Aplicação universal.

    Variantes

    • Suporte curto para console Multifix 400 mm galvanizado (Art.No: 309834)
    Especificação
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309835
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)213
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)213
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.624
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição