Publicar produtos
Wandausleger 100 fvz
Wandausleger 100 fvz

    Wandausleger 100 fvz

    Traduzido por Google,

    Braço cantilever para montagem em trilhos de 100 a 600 mm. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Suporte de parede 600 fvz (Art.No: 309846)
    • Suporte de parede 500 fvz (Art.No: 309845)
    • Suporte de parede 400 fvz (Art.No: 309844)
    • Suporte de parede 300 fvz (Art.No: 309843)
    • Suporte de parede 200 fvz (Art.No: 309842)
    Especificação
    • Art.Nr309841
      ELDAS®-Nr127081816
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Wandausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309846 | ELDAS®-Nr: 127081866 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309845 | ELDAS®-Nr: 127081856 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309844 | ELDAS®-Nr: 127081846 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309843 | ELDAS®-Nr: 127081836 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309842 | ELDAS®-Nr: 127081826 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309841
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.172
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição