Publicar produtos
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Traduzido por Google,

    Suporte composto por perfil C Multifix dentado, 50x50 mm. Com furos quadrados e oblongos. Placa de extremidade angulada para maior estabilidade. Retangular, 55x200 mm. Adequado para capacidades de carga muito elevadas. Parafusos M10.

    Variantes

    • Console resistente 450 fvz (Art.No: 309890)
    • Console resistente 350 fvz (Art.No: 309898)
    • Console resistente 750 fvz (Art.No: 309893)
    • Console resistente 650 fvz (Art.No: 309892)
    • Console resistente 550 fvz (Art.No: 309891)
    Especificação
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309897
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)253
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição