Publicar produtos
Flachausleger 100 fvz
Flachausleger 100 fvz

    Flachausleger 100 fvz

    Traduzido por Google,

    Para instalação em espaços confinados. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Braço plano 600 fvz (Nº do item: 309920)
    • Braço plano 500 fvz (Nº do item: 309919)
    • Braço plano 400 fvz (Nº do item: 309918)
    • Braço plano 300 fvz (Nº do item: 309917)
    • Braço plano 200 fvz (Nº do item: 309916)
    Especificação
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.934 kg

      Flachausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.771 kg

      Flachausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.622 kg

      Flachausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.5 kg

      Flachausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.378 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309915
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.278
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição