Publicar produtos
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Traduzido por Google,

    Guia de cabos bipartida, fabricada em plástico de alta qualidade, retardante de chamas e livre de halogênios. Com hastes de dobradiça em aço inoxidável.

    Variantes

    • Guia de cabos KF 150 Briport (Nº da peça: 309972)
    Especificação
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309971
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)149
    • Profundidade (mm)353
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição