Publicar produtos
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou calhas de cabos alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento de canaleta para cabos 400 x 60 ZMA (Art.No: 313412)
    • Segmento de canaleta para cabos 300 x 60 ZMA (Art.No: 313411)
    • Segmento de canaleta para cabos 500 x 60 ZMA (Art.No: 313413)
    • Segmento de canaleta para cabos 600 x 60 ZMA (Art.No: 313414)
    Especificação
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite234 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.728 kg
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Breite: 434 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.904 kg

      Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Breite: 334 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.816 kg

      Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Breite: 534 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.992 kg

      Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Breite: 635 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.079 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313410
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)234
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.728
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição