Publicar produtos
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com perfurações na base e nas laterais. Pode ser montada com ou sem parafusos. Empilhável e compacta. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Bandeja para cabos 300 x 60 A4, 1.4571 (Nº do item: 316003)
    • Bandeja para cabos 200 x 60 A4, 1.4571 (Nº do item: 316002)
    • Bandeja para cabos 400 x 60 A4, 1.4571 (Nº do item: 316004)
    Especificação
    • Art.Nr316001
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.47 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316003 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.37 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316002 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.42 kg

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316004 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.32 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316001
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)131
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição