Publicar produtos
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Traduzido por Google,

Bandeja de cabos com paredes laterais perfuradas e degraus em perfil C. Empilhável e compacta.

Variantes

  • Bandeja de cabos 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.No: 316104)
  • Bandeja de cabos 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.No: 316103)
Especificação
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única316102
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)231
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição