Publicar produtos
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Montagem em calhas de cabos. Parafusada ou com presilhas para calhas de cabos. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Faixa de para-choque 400 A4, 1.4571 (Art.No: 316204)
    • Faixa de proteção 300 A4, 1.4571 (Art.No: 316203)
    • Faixa de para-choque 200 A4, 1.4571 (Art.No: 316202)
    Especificação
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316201
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.046
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição