Publicar produtos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Traduzido por Google,

Braço articulado para trilhos de montagem de 100 a 400 mm. Para cargas médias a pesadas. Aço inoxidável.

Variantes

  • Integridade funcional da lança padrão 400 A4, 1.4571 (Art.No: 316304)
  • Integridade funcional da lança padrão 300 A4, 1.4571 (Art.No: 316303)
  • Integridade funcional da lança padrão 200 A4, 1.4571 (Art.No: 316302)
Especificação
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única316301
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)129
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.235
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição